TLK10XXXSMAEVM

TLK10XXXSMAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TLK10XXXSMAEVM SMA breakout daughterboard is used to for evaluation of the low-speed signals on the TLK10232EVM. SMA cables can be connected from the input signals to the output signals to create an external loopback situation, or to standard lab test equipment. The pinout is compatible with the TLK10002 EVM FPGA daughterboard and any variety of custom interface boards could be created for use with the TLK10232EVM motherboard.

Merkmale
  • Supports evaluation of low speed data signals
  • Connects easily to motherboard via board-to-board connector
  • SMA connectors allow low-speed side data signals to interface with external laboratory test equipment
Andere Schnittstellen
TLK10232 — Zweikanal-XAUI-zu-10GBASE-KR-Backplane-Transceiver mit Crosspoint-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - SMA breakout daughterboard for TLK10232

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLK10XXXSMAEVM — TLK10XXXSMAEVM - SMA breakout daughterboard for TLK10232
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLK10232 EVM User's Guide 07.03.2013
Zertifikat TLK10XXXSMAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TLK10232 EVM GUI User's Guide 07.03.2013

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard-Evaluierungsmodul für TLK10232

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos