TLK110CUSEVM

TLK110CUSEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TLK110CUSEVM provides a platform that allows the users to easily evaluate, design and market systems containing the TLK110 device.

Merkmale
  • Industrial temperatures (-40°C to 85°C)
  • Industrial temperature external magnetics
  • Control and status:
    • Configurable 8 PHY Addresses – 01h (default) or any other address between 00h - 07h using jumpers
    • 8 LEDs – 2 power, 6 status LEDs (speed, link, and active data)
  • Strap options:
    • MII/RMII jumper (MII disable)
    • Resistor / Jumper strapping options:
      • Configurable PHY addresses 08h - 31h
      • CFG_ANEG_MODE
      • CFG_ANAEG_SPD_0 ,1
      • CFG_CROSSOVER
    • RESET _N jumper
  • Connections for the following interfaces:
    • MII connector
    • RJ-45 connector
  • Single sided component placement
  • On-board clock – crystal/oscillator dual footprint
  • On-board power supplied by MII connector only, resistors to configure 5V or 3.3V operation
Ethernet-PHYs
TLK110 — 10/100-Ethernet-PHY für Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLK110CUSEVM — TLK110-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLK110CUSEVM — TLK110-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TLK110CUSEVM User Guide 07.12.2011
Zertifikat TLK110CUSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos