TLK2501EVM

TLK2501EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TLK2501 serdes evaluation module (EVM) board is used to evaluate the TLK2501 device (VQFP) and associated optical interface (NetLight™) for point-to-point data transmission applications.

The board enables the designer to connect 50 ohm parallel buses to both transmiter and receiver connectors. The TLK2501, using high speed PLL technology, serializes, encodes (8 b/10 b) and transmits data along one differential pair. The receiver part of the device deserializes, decodes, and presents data on the parallel bus. The high speed (up to 2.5 Gbps) data lines interface to four 50 ohm controlled-impedance SMA connectors. The designer can either use this copper interface directly or loop back to the laser module section for an optical interface (not provided).

Merkmale

Some of the advanced features offered by this board include:

  • PCB (printed-circuit board) is designed for high-speed signal integrity
  • Flexibility - the PCB can be configured for copper or optical interfaces
  • SMA and parallel fixtures are easily connected to test equipment
  • All input/output signals are accessible for rapid prototyping
  • Analog and digital power planes can be supplied through separate banana jacks for isolation or can be combined using ferrite bridging networks
  • Series termination resistors provide parallel RD outputs
  • Onboard capacitors provide ac coupling of high-speed signals
Andere Schnittstellen
TLK2501 — Transceiver, 1,5 bis 2,5 Gbit/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLK2501EVM — TLK2501 SerDes Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLK2501EVM — TLK2501 SerDes Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLK2501 Serdes EVM Kit Setup and Usage 12.09.2000
Zertifikat TLK2501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos