TLV1117LV33EVM-714

TLV1117LV33EVM-714

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV1117LV33EVM-714 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV1117LVxx device, which is a 1-A, positive fixed-voltage low-dropout (LDO) linear regulator.

Merkmale
  • 1% accuracy
  • Low IQ: 100 µA (max)
  • VIN range: 1.8 V to 5.5 V
  • VIN = 6 V (absolute max)
  • Stable with 0-mA output current
  • LDO voltage: 900 mV at 1 A
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Minimum ensured current limit of 1.1 A
  • Stable with cost-effective ceramic capacitors
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM1117-Q1 — LDO-Linearregler (geringer Dropout) mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis, 1 A, 18 V, f TLV1117 — Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V TLV1117LV — 1-A-Low-Drop-Out-Spannungsregler TLV761 — 1 A, 16 V, linearer Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1 A, positives Festspannungs-LDO-Linearregler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1 A, positives Festspannungs-LDO-Linearregler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 26.05.2011
Zertifikat TLV1117LV33EVM-714 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos