TLV320DAC32EVM

TLV320DAC32EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV320DAC32EVM ist ein EVM, das in dem modularen EVM-Formfaktor von Texas Instruments hergestellt wird. Der modulare Formfaktor ermöglicht die direkte Evaluierung des TLV320AIC32-Audio-Codecs mit Mono-Eingang/Stereo-Ausgang. Audiodaten werden über den I²S-Bus an die Platine übertragen. Das modulare EVM ist auch mit den 5-6KINTERFACE- und HPA-MCUINTERFACE-Platinen von Texas Instruments kompatibel. Platinen von Drittanbietern wie das Demoboard HPA449 von SoftBaugh, Inc. und das Speedy33™ von Hyperception, Inc.

Merkmale
  • Voll ausgestattete Evaluierungsplatine zum Evaluieren/Testen des TLV320AIC32-Bausteins
  • Entwickeln Sie mit dem modularen Design von TI, um die Verwendung einer 5-6K-DSP-Schnittstellenplatine zu ermöglichen
  • Kommuniziert mit dem Hostprozessor über eine serielle Standard-SPI-Schnittstelle
  • Enthält einen On-Chip-Temperatursensor mit einer Auflösung von 10 °C
  • Der Batteriemesskreis kann die Batterie bis zu 6 Volt von der 2,7- Volt-Stromversorgung messen
Audio-DACs
TLV320DAC32 — Stereo-Audio-DAC mit 500-mW-Stereo-Lautsprecherverstärker, 18-mW-Stereo-Kopfhörertreiber und Audiove
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TLV320DAC32EVM-PDK - User Guide 14.11.2006
Zertifikat TLV320DAC32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos