TLV3605EVM

TLV3605EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV3605EVM-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Evaluierung des Highspeed-TLV3605-Komparators entwickelt. Das TLV3605EVM verfügt über Layoutoptionen zur einfachen Evaluierung der Timing-Leistung mit verschiedenen Messwerkzeugen. Der Ausgang des TLV3605-Bausteins ist für Niederspannungs-Differenzialsignale (LVDS) ausgelegt, die Hochgeschwindigkeits-Signale zur Verbindung von Bausteinen wie FPGAs mit minimaler Verlustleistung bereitstellen. Mit dem EVM kann auch das Latch- und Abschaltverhalten des Bausteins bewertet und die Hysterese des TLV3605 manuell eingestellt werden.

Merkmale
  • Evaluieren Sie die Komparatorlösung mit einer Ausbreitungsverzögerung von < 800 ns
  • Messung des LVDS-Ausgangs mit verschiedenen Messmethoden
  • Abtast- und Latch-Signal
  • Steuerung des Abschalteingangs zum Baustein
  • Einstellbare Hysterese
Komparatoren
TLV3605 — Hochgeschwindigkeits-Rail-to-Rail-Eingangskomparator mit 800 ps und LVDS-Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV3605EVM — TLV3605 800-ps high-speed rail-rail input comparator with LVDS outputs evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV3605EVM — TLV3605 800-ps high-speed rail-rail input comparator with LVDS outputs evaluation module
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
* EVM User's guide TLV3605EVM User's Guide PDF | HTML 16.02.2021
Zertifikat TLV3605EVM EU Declaration of Conformity 07.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos