TLV61040QEVM-166

TLV61040QEVM-166

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLV61040-Q1 ist ein nicht synchroner Aufwärtswandler mit einem großen Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 20 V. Die Ausgangsspannung deckt bis zu 28 V mit einer Spitzenschaltstromfunktion von 400 mA ab. Dieses EVM ist für Anwendungen mit 2 V bis 14 V Eingangsspannung und 18 V Ausgangsspannung ausgelegt.

Merkmale
  • Ausgangsstrom 20 mA (VIN >= 5 V bis VOUT = 18 V)
  • Wirkungsgrad von bis zu 90 % bei VIN = 5 V, VOUT = 18 V und IOUT = 20 mA
  • 400 mA Spitzenschaltstrombegrenzung typisch
  • 25 μA Ruhestrom typisch
  • Ausschaltzeitmodulations-Betriebsmodus
  • Typische minimale Ausschaltzeit von 400 ns
DC/DC-Wandler
TLV61040-Q1 — Energieeffizienter DC/DC-Aufwärtswandler für die Automobilindustrie im SOT-23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61040QEVM-166 — TLV61040-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TLV61040QEVM-166 Evaluation Module PDF | HTML 22.01.2026
Zertifikat TLV61040QEVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 10.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos