TLV61046AEVM-833

TLV61046AEVM-833

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLV61046AEVM unterstützt Sie bei der Evaluierung der elektrischen und thermischen Leistung des Aufwärtswandlers TLV61046A, der sowohl eine Freilaufdiode als auch einen Isolations-MOSFET integriert. Die externen Komponenten des TLV61046AEVM werden ausgewählt, um die meisten normalen Anwendungen abzudecken. Diese Komponenten können gemäß dem Datenblatt von TLV61046A modifiziert werden, um die speziellen Anforderungen zu erfüllen.

Merkmale
  • Ausgangsspannung bis zu 28 V
  • Ausgangsspannung von 1,8 V bis 5,5 V
  • Mit integrierter Leistungsdiode und Isolierungs-MOSFET
  • Ausgangskurzschlussschutz
  • Echte Trennung zwischen Eingang und Ausgang beim Abschalten
DC/DC-Wandler
TLV61046A — Aufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, mit Leistungsdiode und Trennschalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61046AEVM-833 — Evaluation Board - 28-V Output Voltage Boost Converter Integrating Diode and Isolation MOSFET

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61046AEVM-833 — Evaluation Board - 28-V Output Voltage Boost Converter Integrating Diode and Isolation MOSFET
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
* EVM User's guide TLV61046AEVM User's Guide 26.04.2017
Zertifikat TLV61046AEVM-833 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos