TLV61047QEVM-165

TLV61047QEVM-165

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLV61047-Q1 ist ein nicht synchroner Aufwärtswandler mit einer Spitzenschaltstromfunktion von 2,2 A. Dieses EVM ist für Anwendungen mit 2 V bis 9 V Eingangsspannung und 12 V Ausgangsspannung ausgelegt. Der Rückkopplungsteiler kann gemäß dem Datenblatt für andere Anwendungsbedingungen modifiziert werden.

Merkmale
  • 0,6 A Ausgangsstrom (VIN >= 5 V bis VOUT = 12 V)
  • Wirkungsgrad bis zu 89,7 % bei VIN = 5 V bis VOUT = 12 V und IOUT = 0,25 A
  • 2,2 A Spitzenschaltstrombegrenzung typisch
  • 25 μA Ruhestrom typisch
  • 2,4 MHz Schaltfrequenz typisch
  • PFM-Betriebsmodus bei geringer Last
DC/DC-Wandler
TLV61047-Q1 — Nicht synchroner Aufwärtswandler für Fahrzeuge, 20 V Eingangsspannung, 28 V Ausgangsspannung, 2,2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TLV61047QEVM-165 Evaluation Module PDF | HTML 06.01.2026
Zertifikat TLV61047QEVM-165 EU Declaration of Conformity (DoC) 24.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos