TLV61048EVM-042

TLV61048EVM-042

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLV61048 ist ein nicht synchroner Aufwärtswandler, der einen Low-Side-NMOS mit einer typischen Strombegrenzung von 3,5 A integriert. Seine Eingangsspannung beträgt 2,6 V bis 5,5 V und die Ausgangsspannung beträgt bis zu 15 V. Der TLV61048 arbeitet mit einer wählbaren Schaltfrequenz von 600 kHz oder 1 MHz, die mit dem FREQ-Pin konfiguriert wird. Der TLV61048 verfügt über einen integrierten Softstart in 2 ms, um den Einschaltstrom zu minimieren. Der TLV61048 ist in einem 3 mm × 3 mm großen 6-poligen SOT-23-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,6 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannung bis zu 15 V
  • Integrierter Low-Side-FET: 85 mΩ bei 3,3 VIN
  • Schaltstrombegrenzung von 3,5 A (typisch)
  • Auswählbare Schaltfrequenz von 600 kHz oder 1 MHz
DC/DC-Wandler
TLV61048 — Asynchroner Aufwärtswandler, 14 V-Ausgangsspannung, im SOT-23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61048EVM-042 — TLV61048-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61048EVM-042 — TLV61048-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TLV61048EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 29.07.2019
Zertifikat TLV61048EVM-042 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos