TLV61070AEVM-095

TLV61070AEVM-095

Jetzt bestellen

Überblick

Der TLV61070A-Baustein ist ein synchroner Aufwärtswandler mit einer ultraniedrigen Eingangsspannung von 0,5 V. Das Gerät bietet eine Stromversorgungslösung für tragbare und intelligente Geräte, die mit verschiedenen Batterien und Superkondensatoren betrieben werden. Der TLV61070A verfügt über eine typische 2,45-A-Talschaltergrenze über den gesamten Temperaturbereich. Mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 0,5 V bis 5,5 V unterstützt der TLV61070A Superkondensator-Backup-Stromversorgungsanwendungen, die eine Tiefenentladung des Superkondensator bewirken können.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,5 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 2,2 V bis 5,5 V
  • Talstromgrenze: 1,8 A (min.)
  • SOT-Gehäuse, 2,9 × 1,6 mm
DC/DC-Wandler
TLV61070A Aufwärtswandler, 5 V, 2 A, mit minimaler Eingangsspannung von 0,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61070AEVM-095 TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter
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
* EVM User's guide TLV61070A Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.09.2022
Zertifikat TLV61070AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos