TLV61220EVM-120

Evaluierungsmodul TLV61220EVM-120

TLV61220EVM-120

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV61220EVM-120 demonstrates the Texas Instruments TLV61220 synchronous boost converter.The input voltage range of the TLV61220 is 0.7 V to 5.5 V, allowing the device to operate from one-cell to three-cell battery configurations in addition to a single-cell Li-ion battery. This user’s guide includes setup instructions, schematic diagram, bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the EVM. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TLV61220EVM-120 evaluation module (EVM).

Merkmale
  • Up to 95% Efficiency at Typical Operating Conditions
  • 5.5 μA Quiescent Current
  • Startup Into Load at 0.7 V Input Voltage
  • Operating Input Voltage from 0.7 V to 5.5 V
  • Pass-Through Function during Shutdown
  • Minimum Switching Current 200 mA
  • Protections:Output Overvoltage, Overtemperature and Input Undervoltage Lockout
  • Adjustable Output Voltage from 1.8 V to 5.5 V
DC/DC-Wandler
TLV61220 0,7-V-Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und 5 µA IQ TLV61220A 0,7-V-Aufwärtswandler mit geringer Eingangsspannung mit 5 μA Iq und SOT-23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV61220EVM-120 — TLV61220EVM-120 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV61220EVM-120 TLV61220EVM-120 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLV61220EVM-120, Low-Input Voltage, Step-Up Converter Evaluation Module 01.03.2012
Anwendungshinweis Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28.10.2022
Zertifikat TLV61220EVM-120 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos