TLV62065EVM-719

TLV62065EVM-719

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV62065EVM-719 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62065 2.0-A step-down converter. The user’s guide document includes schematic diagrams, printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TLV62065EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TLV62065EVM-719 unless otherwise noted.

Merkmale
  • Input voltage range: 2.9 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 2.0-A output current
  • Power Save mode / 3-MHz fixed PWM mode
DC/DC-Wandler
TLV62065 — Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62065EVM-719 — Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62065EVM-719 — Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC347.ZIP (213 KB)
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
* EVM User's guide TLV62065EVM-719 User's Guide 01.12.2010
Zertifikat TLV62065EVM-719 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos