TLV62080EVM-756

TLV62080EVM-756

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV62TLV62080EVM-756 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62080 1.2A High Efficiency Step Down Converter. The TLV62080 focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. The user’s guide describes the TLV62TLV62080EVM-756 evaluation module (EVM) and explains how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The converter is designed to deliver up to 1200 mA of continuous current to the output

Merkmale
  • DCS-ControlTM Architecture for Fast Transient Regulation
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • Output Discharge Function
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
DC/DC-Wandler
TLV62080 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62080EVM-756 — TLV62080EVM-756 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62080EVM-756 — TLV62080EVM-756 Evaluation Module
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
* EVM User's guide 1.2-A High Efficient Step down Converter in 2 x 2 mm SON (Rev. A) 26.02.2014
Zertifikat TLV62080EVM-756 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos