TLV62084AEVM-828

TLV62084AEVM-828

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV62084AEVM-828 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TLV62084A. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,7 V bis 6 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,2 V bei bis zu 2 A Ausgangsstrom um. Der TLV62084A wird in einem kleinen SON-Gehäuse der Größe 2,0 x 2,0 mm² geliefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,7 V bis 6 V
  • Ausgangsstrom von 2A
  • 100 % Einschaltdauer für geringsten Dropout
  • Ausgangsentladungsfunktion
  • Power-Good-Ausgang
DC/DC-Wandler
TLV62084A — 2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62084AEVM-828 — Evaluation Module for TLV62084A, a 6-V Input, 2-A Output, Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62084AEVM-828 — Evaluation Module for TLV62084A, a 6-V Input, 2-A Output, Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TLV62084AEVM-828 Evaluation Module 28.09.2016
Zertifikat TLV62084AEVM-828 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos