TLV62085EVM-764

TLV62085EVM-764

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV62085EVM-764 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TLV62085 achieves a total solution size of 62 mm².

Merkmale
  • 62 mm2 total solution size
  • 3A Output Current
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
DC/DC-Wandler
TLV62085 Hocheffizienter Abwärtswandler, 3 A, in QFN 2x2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62085EVM-764 — EVM for 3-A Step-Down Converter in 2x2 mm Package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62085EVM-764 EVM for 3-A Step-Down Converter in 2x2 mm Package
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
* EVM User's guide TLV62085EVM-764 User's Guide 26.10.2015
Zertifikat TLV62085EVM-764 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos