TLV62090EVM-125

TLV62090EVM-125

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV62090EVM-125 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV62090. The TLV62090 is a step-down converter that operates with an input voltage between 2.5 V and 6 Vdc, an output voltage of 1.8 V using external resistors, and can deliver up to 3000 mA of continuous current. The converter has a programmable soft-start, a power-out good status, and several other safety features. See the data sheet for the complete description. The user’s guide describes the TLV62090 evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or a system.

Merkmale
  • 2.5 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • DCS™ Control
  • 95% Converter Efficiency
  • Power Save Mode
  • 20 µA Operating Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 1.4 MHz Typical Switching Frequency
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Voltage
  • Output Discharge Function
  • Adjustable Softstart
  • Two Level Short Circuit Protection
  • Output Voltage Tracking
  • Wide output capacitance selection
DC/DC-Wandler
TLV62090 Hocheffizienter DC/DC-Abwärtswandler, 3 A, im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62090EVM-125 — TLV62090EVM-125 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62090EVM-125 TLV62090EVM-125 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV62090EVM-125 Evaluation Module (Rev. B) 15.05.2012
Zertifikat TLV62090EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos