TLV62565EVM-179

TLV62565EVM-179

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62565. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A.

Merkmale
  • EVM Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • EVM Output Voltage: 1.8V
  • 1.5A Output Current
  • Enable or disabled by setting EN pin connection
DC/DC-Wandler
TLV62565 — Abwärtswandler in SOT23-Gehäuse, 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 High Efficiency Step Down (Buck) Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62565EVM-179 — TLV62565EVM-179 High Efficiency Step Down (Buck) Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV62565EVM-179 Evaluation Module 08.10.2013
Zertifikat TLV62565EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos