TLV62566EVM-232

TLV62566EVM-232

Jetzt bestellen

Überblick

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62566. The EVM converts a 2.7-V to 5.5-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers 1.5A. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVM, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVM.

Merkmale
  • EVM Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • EVM Output Voltage: 1.8V
  • 1.5A Output Current
  • Power Good Indicator
DC/DC-Wandler
TLV62566 — Abwärtswandler mit Power Good, im SOT23-Gehäuse, 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62566EVM-232 — TLV62566EVM-232 1.5A High Efficiency Step Down (Buck) Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62566EVM-232 — TLV62566EVM-232 1.5A High Efficiency Step Down (Buck) Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV62566-PWR232 User's Guide 16.10.2013
Zertifikat TLV62566EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos