TLV62569PEVM-860

TLV62569PDRL Hocheffizienter Abwärtswandler mit 5,5 V-Eingang und 2 A-Ausgang – Evaluierungsmodul

TLV62569PEVM-860

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TLV62569PEVM-860 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TLV62569PDRL-Abwärtswandlers. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,5 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V bei bis zu 2 A Ausgangsstrom um. Der TLV62569PDRL befindet sich in einem kleinen 1,6 x 1,6 mm² 5-poligen SOT-563-Gehäuse.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 bis 5,5 V
  • 1,8-V-Ausgangsspannung (einstellbar)
  • 2-A-Ausgangsstrom
  • bis zu 95 % Wirkungsgrad
  • Betriebsruhestrom von 35 μA
  • Energiesparmodus für hohe Effizienz bei geringer Last
  • 100nbsp;% Einschaltdauer für geringste Ausfallzeiten
  • Geringe Teilezahl
DC/DC-Wandler
TLV62569 Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62569PEVM-860 — TLV62569PDRL Hocheffizienter Abwärtswandler mit 5,5 V-Eingang und 2 A-Ausgang – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62569PEVM-860 TLV62569PDRL Hocheffizienter Abwärtswandler mit 5,5 V-Eingang und 2 A-Ausgang – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TLV62568PEVM-860, TLV62568APEVM-860 and TLV62569PEVM-860, TLV62569APEVM-860 EVMs (Rev. A) 12.04.2018
Zertifikat TLV62569PEVM-860 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos