TLV62585EVM-824

TLV62585EVM-824

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TLV62585EVM-824 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TLV62585RWT-Abwärtswandlers. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,5 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V bei bis zu 3 A Ausgangsstrom um. Der TLV62585RWT wird in einem kleinen QFN-Gehäuse der Größe 2 x 2 mm² geliefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 bis 5,5 V
  • 1,8-V-Ausgangsspannung (einstellbar)
  • 3-A-Ausgangsstrom
  • bis zu 95 % Wirkungsgrad
  • Betriebsruhestrom von 35 μA
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • 100nbsp;% Einschaltdauer für geringste Ausfallzeiten
  • Geringe Teilezahl
DC/DC-Wandler
TLV62585 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5–5,5 V Eingangsspannung, 3 A, in Gehäuse 2x2 QFN oder SOT563
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62585EVM-824 — TLV62585 3A, High Efficiency Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62585EVM-824 — TLV62585 3A, High Efficiency Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV62585EVM-824 Evaluation Module 14.07.2017
Zertifikat TLV62585EVM-824 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos