TLV62595EVM-130

Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 5,5-V-Eingang, 4-A-Ausgang und 1 % Genauigkeit

TLV62595EVM-130

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV62595EVM-130-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des TLV62595, eines 4-A-Abwärtswandlers mit DCSControl™ in einem QFN-Gehäuse (1,5 mm × 1,5 mm). Das EVM gibt eine 1,8-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen zwischen 2,5 V und 5,5 V bei einer maximalen Lösungshöhe von 1 mm aus. Der TLV62595 ist eine hocheffiziente und kompakte Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) in allen Arten von Bauteilen, darunter Solide-State-Drives (SSDs), optische Module und tragbare Geräte.

Merkmale
  • bis zu 97 % Wirkungsgrad
  • 1 % Genauigkeit der Rückkopplung oder der Ausgangsspannung (gesamter Temperaturbereich)
  • 4-A-Ausgangsstrom
  • Gesamtlösungsgröße 34 mm²
  • Pin-zu-Pin-Bausteine mit 2 A, 3 A und 4 A (TPS62825, TPS62826, TPS62827)
DC/DC-Wandler
TLV62595 4-A-Abwärtswandler mit 2,5-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Ausgangsgenauigkeit, im QFN-Gehäuse mit 1,5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV62595EVM-130 — 5.5-V input, 4-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV62595EVM-130 5.5-V input, 4-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module
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
* EVM User's guide TLV62595EVM-130 Evaluation Module PDF | HTML 10.03.2021
Zertifikat TLV62595EVM-130 EU Declaration of Conformity (DoC) 09.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos