TLV70028EVM-463

TLV70028EVM-463

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV70028EVM-463 facilitates evaluation of the TLV70028 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

Merkmale
  • Low Cost
  • Stable with 0.1µF Ceramic Output Cap
  • Low Power IQ = 29µA
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise, 55mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • Low PSRR 80dB @ 1kHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV700 Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TLV702-Q1 300-mA-Low-Dropout-Spannungsregler (Automobil), hoher PSRR-Wert, niedriger IQ, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV70028EVM-463 TLV70028EVM-463 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the TLV700xxEVM-463 30.10.2009
Zertifikat TLV70028EVM-463 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos