TLV70033EVM-503

TLV70033EVM-503

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.

Merkmale
  • Low cost
  • Stable with a 0.1-µF ceramic output capacitor
  • Low power IQ of 29 µA
  • 2% accuracy
  • Low output noise of 55 mVRMS (no bypass capacitor needed)
  • Low PSRR of 80 dB at 1 kHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV700 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 200 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung TLV700XX-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 200 mA, geringer Ruhestrom, hoher PSRR-Wert TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung TLV702P — Low-Dropout- Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ, 300 mA, mit Aktivierung und aktiver Au TLV712 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom, niedriges VOUT mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV70033EVM-503 — TLV70033 Evaluierungsmodul für 200-mA-LDO-Regler (Low-IQ Low-Dropout)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV70033EVM-503 — TLV70033 Evaluierungsmodul für 200-mA-LDO-Regler (Low-IQ Low-Dropout)
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
* EVM User's guide Using the TLV700xxEVM-503 30.10.2009
Zertifikat TLV70033EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos