TLV7011-2-3-41EVM

TLV7011-2-3-41EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV7011-2-3-41EVM board is a DIP adaptor module which makes it easy to evaluate the <a href="https://www.ti.com/product/TLV7011">TLV7011</a>. TLV70x1 family uses an ultra small and leadless DPW package (0.8 x 0.8mm) . This adaptor EVM board converts it into a standard 8-pin DIP pinout. This EVM can also be useful for evaluating some of the performance characteristics of <a href="https://www.ti.com/product/TLV7021">TLV7021</a>, <a href="https://www.ti.com/product/TLV7031">TLV7031</a>, and <a href="https://www.ti.com/product/TLV7041">TLV7041</a>.

Merkmale
  • Wide Supply Voltage Range of 1.6 V to 5.5 V
  • Quiescent Supply Current of 5 µA
  • Low Propagation Delay of 260 ns
  • Rail-to-Rail Common-Mode Input Voltage
  • Internal Hysteresis (4 mV)
  • No Phase Reversal for Overdriven Inputs
  • –40°C to 125°C Operating Ambient Temperature
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV7011-2-3-41EVM — TLV7011 Micropower Comparator Dip Adaptor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV7011-2-3-41EVM — TLV7011 Micropower Comparator Dip Adaptor Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLV7011-2-3-41EVM User’s Guide PDF | HTML 27.04.2017
Application brief Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 28.09.2023
Zertifikat TLV7011-2-3-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos