TLV70433DBVEVM-712

TLV70433DBVEVM-712

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV70433DBVEVM-712 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV70433 Low-Dropout Regulator in the DBV (SOT23-5) package.

Merkmale
  • Wide Input Voltage Range: 2.5 V to 24 V
  • Low 3.2-uA Quiescent Current
  • Ground Pin Current: 3.4 uA at 100-mA Iout
  • Stable with Any Capacitor (> 0.47 uF)
  • Available in SOT23-5 and SOT89 Packages
  • Operating Junction Temperature: -40 to +125 degrees (C)
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA Ultra-Low-Iq High-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV70433DBVEVM-712 — TLV70433 150mA Ultra-Low-Iq High-Vin Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV70433DBVEVM-712, TLV70433PKEVM-712 User's Guide 28.01.2011
Zertifikat TLV70433DBVEVM-712 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos