TLV7101828EVM-595

Evaluierungsmodul für einen rauscharmen Dual-Low-Dropout-Regler mit 200 mA-Ausgang und hoher PSRR

TLV7101828EVM-595

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV7101828EVM-595 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 200mA output low-dropout regulator in the WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm package.

Merkmale
  • Iout 200mA, Low power IQ=62uA
  • Vout - 2% Accuracy
  • Low Output Noise: 48mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • High PSRR: 68dB @ 1kHz
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV710 Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, niedrigem IQ, hohem PSRR und Aktivierung TLV711 Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert, Aktivierung und aktivem Pulld
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV7101828EVM-595 — Evaluierungsmodul für einen rauscharmen Dual-Low-Dropout-Regler mit 200 mA-Ausgang und hoher PSRR

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV7101828EVM-595 Evaluierungsmodul für einen rauscharmen Dual-Low-Dropout-Regler mit 200 mA-Ausgang und hoher PSRR
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
* EVM User's guide TLV7101828EVM-595 User's Guide 09.09.2010
Zertifikat TLV7101828EVM-595 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos