TLV71318PEVM-171

TLV71318PEVM-171

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV71318PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV71318P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • 1% Typical Accuracy
  • Very Low Dropout: 250mV at 150mA
  • Low IQ of 50µA
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Available is fixed voltages 0.8V to 3.6V
  • Stable with effective capacitance of 0.1µF Cap
  • Over current and thermal protection
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV713P — Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV71318PEVM-171 — TLV71318P 150-mA LDO regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV71318PEVM-171 — TLV71318P 150-mA LDO regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide 17.08.2012
Zertifikat TLV71318PEVM-171 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos