TLV7163318PEVM-535

TLV7163318PEVM-535

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TLV7163318PEVM-535 is a fully assembled, stand alone evaluation module (EVM) which demonstrates the proper operation of a capacitor-free, dual, 150mA, low Iq low-dropout regulator for portable devices. The EVM contains a dual low-dropout regulator IC for positive fixed voltage regulation at 150mA, input and output capacitors for stable operation, and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low Iq of 35µA per Regulator
  • High PSRR 70dB at 1kHz
  • Stable with or without Output Capacitors
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated Vref for Each Output Minimizes Crosstalk
  • 1.2mm x 1.2mm SON-6 DPQ Package
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV716P — Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA und Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P Dual Low-Dropout Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P Dual Low-Dropout Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TLV7163318PEVM-535 Evaluation Module 20.05.2013
Zertifikat TLV7163318PEVM-535 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos