TLV73312PEVM-643

TLV73312PEVM-643

Jetzt bestellen

Überblick

The TLV73312PEVM-643 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV73312 300mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale
  •  1% Typical Accuracy
  •  Very Low Dropout: 250 mV (typ) @ 300 mA
  •  Low Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  •  Ultra-small package: 1x1 SO
  •  Low Iq: 34 uA
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV733P — Low-Dropout-Spannungsregler, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung, ohne Kondensator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 low-dropout (LDO) voltage regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV73312PEVM-643 — TLV73312 low-dropout (LDO) voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TLV73312PDQN-643 Evaluation Module 02.10.2014
Zertifikat TLV73312PEVM-643 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos