TLV751-EVM

TLV751-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV751-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Referenzdesign zur technischen Demonstration und Evaluierung des Bausteins TLV751, eines zweikanaligen, hochgenauen, einstellbaren, linearen Low-Dropout-Reglers (LDO) mit 500 mA.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,5 V bis 6 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung: 0,55 V bis 5,5 V
  • Hohe Ausgangsgenauigkeit: 1,5 % (maximale Übertemperatur)
  • IQ: 25 μA (typ.)
  • Integrierter Sanftanlauf mit monotonem VOUT-Anstieg
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV751 — 500 mA, niedriger IQ, hoher PSRR-Wert, Zweikanal-Low-Dropout (LDO)-Spannungsregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV751-EVM — TLV751 500-mA, low-IQ, high-PSRR, adjustable, dual-channel LDO voltage regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV751-EVM — TLV751 500-mA, low-IQ, high-PSRR, adjustable, dual-channel LDO voltage regulator evaluation module
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
* EVM User's guide TLV751-EVM Evaluation Module User's Guide 17.09.2019
Zertifikat TLV751-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos