TLV767EVM-014

TLV767: Evaluierungsmodul für LDO-Regler mit einstellbarem und festem Ausgang, 1 A, 16 V und positiv

TLV767EVM-014

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV767-Evaluierungsmodul (EVM) wurde für eine typische Konfiguration entwickelt, um den Betrieb und die Leistung des TLV767 zu evaluieren. Der TLV767 ist ein 1-A-Linearregler mit positiver Spannung.

Die EVM-Platine ist als Referenzdesign für technische Anwendungen konfiguriert, die einen Strom für eine dynamische Last von bis zu 1 A benötigen.

Merkmale
  • Unterstützt Ausgangsspannungen von 2,5 V bis 16 V
  • Unterstützt Ausgangsspannung von 0,8 V bis 13,6 V
  • Niedriger Ruhestrom (IQ): 50 µA (typ.)
  • Hohes Unterdrückungsverhältnis zur Stromversorgung (Power-Supply Rejection Ratio, PSRR) 70 dB bei 1 kHz
  • Spezifizierte Mindeststrombegrenzung: 1,1 A
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV767 Linearer (LDO) Spannungsregler, 1 V, 16 A mit einstellbarer und fester Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV767EVM-014 — TLV767 adjustable- and fixed-output, 1-A, 16-V, positive-voltage LDO regulator evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV767EVM-014 TLV767 adjustable- and fixed-output, 1-A, 16-V, positive-voltage LDO regulator evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLV767EVM-014 Evaluation Module User's Guide 14.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos