TLV803EA29DPW-EVM

TLV803EA29DPW-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV803EA29DPW-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Auswertung der Leistung des TLV803E-Bausteins – eines 4-poligen Spannungsüberwachers und Reset-ICs – in einem DPW-Gehäuse entwickelt. Der TLV803E bietet einen Betrieb bei bis zu 6 V bei geringem Ruhestrom und bietet feste Spannungsschwellenwerte, feste Reset- und Erfassungszeitverzögerungen sowie manuellen Reset.

Das TLV803EA29DPWEVM unterstützt sämtliche Baustein-Ausgangstopologien und enthält einen Shunt, welcher für einen Open-Drain-Ausgang auf Jumper J5 platziert werden kann. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt zum TLV803E.

Merkmale
  • Gehäuse: DPW SOT-23, 4-polig
  • Programmierbare Reset-Verzögerung
  • Feste Verzögerung
  • Open-Drain/Push-Pull-Ausgangstopologie
  • Manueller Reset
Reset- und Watchdog-ICs
TLV803E — Stromsparende Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Active-Low-Open-Drain-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV803EA29DPW-EVM — TLV803E evaluation module for low-power 4-pin voltage supervisor (reset IC) with DPW package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV803EA29DPW-EVM — TLV803E evaluation module for low-power 4-pin voltage supervisor (reset IC) with DPW package
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
* EVM User's guide TLV803EA29DPW-EVM 4-Pin Voltage Supervisor User's Guide 30.06.2020
Zertifikat TLV803EA29DPW-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos