TLV803EA29EVM

TLV803EA29EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV803EA29-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Auswertung der Leistung des TLV803E-Bausteins entwickelt, bei dem es sich um einen 3-poligen Spannungsüberwacher und Reset-IC handelt. Der TLV803E bietet einen Betrieb bis zu 6 V bei gleichzeitig niedrigem Ruhestrom von 2 µA (max.) zusätzlich zur maximalen Genauigkeit von 2 %.

Das TLV803EA29EVM unterstützt sämtliche Baustein-Ausgangstopologien und enthält einen Shunt, welcher für einen Open-Drain-Ausgang auf Jumper J1 platziert werden kann. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt zum TLV803E.

Merkmale
  • Gehäuse: 3-Pin SOT-23
  • Programmierbare Reset-Verzögerung
  • Feste Verzögerung
  • Open-Drain/Push-Pull-Ausgangstopologie
Reset- und Watchdog-ICs
TLV803E — Stromsparende Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Active-Low-Open-Drain-Ausgang TLV809E — Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit Active-Low-Push-Pull-Ausgang mit geringem Stromverbrauch TLV810E — Spannungsüberwacher (Reset-IC) mit aktivem High-Push-Pull-Ausgang und geringem Stromverbrauch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV803EA29EVM — TLV803E low-power 3-pin voltage supervisor (reset IC) evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV803EA29EVM — TLV803E low-power 3-pin voltage supervisor (reset IC) evaluation module
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
* EVM User's guide TLV803EA29EVM 3-Pin Voltage Supervisor User's Guide 10.05.2019
Zertifikat TLV803EA29EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos