TLV840EVM

TLV840 – Evaluierungsmodul für Niederspannungsüberwacher mit einstellbarer Rückstellzeitverzögerung

TLV840EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLV840-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Auswertung der Leistung des TLV840-Bausteins entwickelt, bei dem es sich um einen 5-poligen Spannungsüberwacher und Reset-IC handelt. Der TLV840 bietet einen Betrieb bis zu 6 V bei gleichzeitig niedrigem Ruhestrom von 1,2 µA (max.) zusätzlich zur maximalen Genauigkeit von 2 %.

Das TLV840EVM unterstützt sämtliche Baustein-Ausgangstopologien und enthält einen Shunt, welcher für einen Open-Drain-Ausgang auf Jumper J1 platziert werden kann. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt zum TLV840.

Merkmale
  • Gehäuse: 5-Pin SOT-23
  • Programmierbare Reset-Verzögerung
  • Feste Verzögerung
  • Open-Drain/Push-Pull-Ausgangstopologie
  • Manueller Reset
Reset- und Watchdog-ICs
TLV840 Niederspannungsüberwacher mit zeitverzögertem einstellbarem Reset und manuellem Reset TLV840-Q1 Niederspannungsüberwacher für den Automobilbereich mit zeitverzögertem einstellbarem Reset und manue
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV840EVM — TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV840EVM TLV840 evaluation module for low-voltage supervisor with adjustable-reset time delay

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLV840EVM Voltage Supervisor User's Guide 13.02.2020
Zertifikat TLV840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos