TLV841EVM

TLV841EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TLV841 ist eine Plattform zur Evaluierung des TLV841, eines Spannungsüberwachungs- und Rücksetz-IC in einem 4-poligen Wafer-Chip-Scale-Gehäuse (WCSP). Der TLV841 arbeitet mit bis zu 6 V bei einem niedrigen Ruhestrom von 1,5 µA (max.) und einer Genauigkeit von ±2 %.

Der TLV841EVM unterstützt alle drei Bausteinvarianten und Ausgangstopologien durch speziell platzierte Jumper auf der Platine für maximale Flexibilität. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt.

Merkmale
  • 4-poliges WCSP (YBH)
  • Nano-Versorgungsstrom
  • Feste/programmierbare Erfassungsverzögerung
  • Drucktasten-Monitor
  • Open-Drain/Push-Pull-Ausgangstopologie
Reset- und Watchdog-ICs
TLV841 Ultra-Low-Voltage-Nanopower-Supervisor mit einstellbarer Freigabeverzögerung im Wafer-Chip-Scale-Geh
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLV841EVM — TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLV841EVM TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay
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
* EVM User's guide TLV841EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15.06.2021
Zertifikat TLV841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos