TLVM13610EVM

TLVM13610 Abwärtsregler-Evaluierungsmodul

TLVM13610EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit einer Arbeitsspannung von 3 V bis 36 V ermöglicht dieses Evaluierungsmodul (EVM) die Evaluierung des einfach zu bedienenden Synchron-Abwärtsmoduls TLVM13610 mit einem Ausgangsspannungsbereich von 1 V bis 9 V und einem Ausgangsstrom von bis zu 8 A. Neben der Bewertung der elektrischen Leistung des Bausteins dient dieses EVM als Beispiel für das Stromkreisdesign und den Aufbau des TLVM13610 in der Endbenutzer-Anwendung.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • 5 V Standardausgangsspannung
  • 1 MHz Standardschaltfrequenz
  • Differenzieller EMI-Eingangsfilter
  • Leiterplatten-Layout mit geringem Platzbedarf
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM13610 Kompaktes 8-A-Stromversorgungsmodul für 36 V Eingangsspannung, 1 bis 10 V Ausgangsspannung, in einem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLVM13610EVM — TLVM13610 Abwärtsregler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLVM13610EVM TLVM13610 Abwärtsregler-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLVM13610EVM Buck Regulator Evaluation Module PDF | HTML 05.01.2022
Zertifikat TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos