TLVM23625EVM

Evaluierungsmodul TLVM23625 für synchrones 2,5-A-Abwärtsleistungsmodul

TLVM23625EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TLVM23625 (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Stromversorgungsmoduls TLVM23625. Das EVM ermöglicht verschiedene Konfigurationen des Stromversorgungsmoduls. Die elektrischen Prüfpunkte erleichtern die Überprüfung der Leistung des Leistungsreglers. Die Ausgangsspannung des TLVM23625EVM kann von 1,8 V bis 6 V bei einem Laststrom bis zu 2,5 A konfiguriert werden. Dieses EVM dient als Grundlage für ein optimales Layout des TLVM23625 und eine optimale Komponentenauswahl.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 1,8 V bis 6 V
  • Einstellbare Schaltfrequenz von 300 kHz bis 2,2 MHz
  • Differenzieller EMI-Eingangsfilter für Konformitätstests
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TLVM23615 1,5-A-Synchron-Abwärtsstrommodul, 3 bis 36 V Eingang, 1 bis 6 V Ausgang TLVM23625 2,5-A-Synchron-Abwärtsstrommodul, 3 bis 36 V Eingang, 1 bis 6 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLVM23625EVM — Evaluierungsmodul TLVM23625 für synchrones 2,5-A-Abwärtsleistungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLVM23625EVM Evaluierungsmodul TLVM23625 für synchrones 2,5-A-Abwärtsleistungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TLVM23625EVM User's Guide PDF | HTML 16.12.2022
Zertifikat TLVM23625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos