TMCS1108EVM

TMCS1108-Evaluierungsmodul zur isolierten Hall-Effekt-Strommessung

TMCS1108EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMCS1108EVM ist ein Tool, das den schnellen und bequemen Einsatz des TMCS1108, eines isolierten Halleffekt-Präzisionsstrommessgeräts mit interner ratiometrischer Referenz, erleichtern soll. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht es dem Entwickler, den maximalen Betriebsstrom durch die Hall-Eingangsseite zu drücken, während der isolierte Ausgang gemessen wird. Das Layout der Vorrichtung ist nicht als Modell für die Zielschaltung gedacht und auch nicht für die elektromagnetische (EMI) Prüfung ausgelegt.

Das TMCS1108EVM besteht aus einer einzelnen Platine (PCB), die in acht Einzelteile zerlegt werden kann. Vier Stück entsprechen den vier unidirektionalen Varianten des TMCS1108, während die restlichen vier den bidirektionalen Varianten des Bausteins entsprechen.

Merkmale
  • Auswertung des TMCS1108Ax in allen Verstärkungsoptionen                                                                                                                                                                   
  • Testpunkte für einfachen Zugriff auf die Bausteinpins                                                                                                                                                                    
  • Großflächige Kupferschichten zur Unterstützung der Wärmeableitung                                                                                                                                                                   
  • Große Kabelverbinder zum Anschluss des EVM an große Stromkabel
Hall-Effekt-Stromsensoren
TMCS1108 Hall-Effekt-Stromsensor, Basisisolierung ±100 V, 20 Arms, 80 kHz, mit Referenz TMCS1108-Q1 AEC-Q100, isolierter Hall-Effekt-Stromsensor, ±100 V, mit interner Referenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMCS1108EVM — TMCS1108-Evaluierungsmodul zur isolierten Hall-Effekt-Strommessung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMCS1108EVM TMCS1108-Evaluierungsmodul zur isolierten Hall-Effekt-Strommessung
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
* EVM User's guide TMCS1108EVM User's Guide PDF | HTML 04.12.2020
Zertifikat TMCS1108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 09.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos