TMDS1204EVM

TMDS1204EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TMDS1204 (EVM) ist eine Platine, welche zur Unterstützung von Kunden bei der Evaluierung des TMDS1204 für Videoanwendungen mit HDMI-Schnittstellen entwickelt wurde. Dieses EVM kann auch als Hardware-Referenzdesign für Implementierungen des TMDS1204 verwendet werden. Design- oder Layout-Dateien der Platine können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, um eine anschauliche Abbildung der Routing- oder Anordnungsregeln mit einer TMDS1204-Komponente zu ermöglichen.

Merkmale
  • Plug & Play-Design
  • Drei Optionen zum Aktivieren/Zurücksetzen des Geräts
  • Lokaler I2C-Zugang
  • Eine DC-Strombuchse (J9) zur Aufnahme eines 5-V-Wandstromadapters.
  • Stromversorgung über USB Micro B möglich
  • Konfiguration über Jumper verfügbar
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
TMDS1204 — HDMI2.1-Sink-Redriver, 12 Gb/s
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDS1204EVM — TMDS1204 Evaluierungsmodul für 12-Gbit/s-HDMI 2.1-Sink-Redriver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS1204EVM — TMDS1204 Evaluierungsmodul für 12-Gbit/s-HDMI 2.1-Sink-Redriver
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
* EVM User's guide TMDS1204 EVM User's Guide PDF | HTML 29.07.2022
Zertifikat TMDS1204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos