TMDS273EVM

TMDS273EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das AM273x-EVM ist ein eigenständiges Test-, Entwicklungs- und Evaluierungsmodul (EVM), mit welchem Entwickler die Funktionalität des Bausteins AM273x' evaluieren und Prototypen für eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln können.

Das TMDS273EVM ist mit einem Mikrocontroller Sitara™ AM2732 sowie zusätzlichen Komponenten ausgestattet, damit der Benutzer die verschiedenen Geräteschnittstellen wie CSI-2 RX, Ethernet, Dual CAN-FD usw. zur einfachen Erstellung von Prototypen nutzen kann. Zur Überwachung des Stromverbrauchs bei energiekritischen Anwendungen stehen auf der Platine integrierte Möglichkeiten zur Messung des Stromverbrauchs zur Verfügung. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht in Verbindung mit der eingebetteten Emulationslogik die Emulation und das Debuggen mit Standard-Entwicklungstools wie dem Code Composer Studio (CCStudio).

Bitte beachten: TMDS273EVM ist die Nachfolgeversion des TMS273GPEVM. Das TMDS273EVM umfasst HS-FS-Chips (High-Security Field-Securable) für die Anpassung von Schlüsseln und die Verschlüsselung in Sicherheitsanwendungen.
 

Merkmale
  • RJ45-Ethernet-Port mit 100Mb oder 10Mb Geschwindigkeiten                                            
  • Zwei CAN-FD-Schnittstellen                                            
  • Integrierter XDS-110-Emulator                                            
  • Integrierte Strommessfunktionen                                            
  • Enthält Gerät AM2732 HS-FS                                            
     
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732 — Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz AM2732-Q1 — Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMDS273EVM — AM273x evaluation module for Arm based MCUs

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS273EVM — AM273x evaluation module for Arm based MCUs
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
* EVM User's guide AM273x Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 14.08.2024
Zertifikat TMDS273EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12.01.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM273X — Software Development Kit (SDK) für Sitara™-Mikrocontroller AM273x

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos