TMDS570LS31HDK

Hercules TMS570LS31x/21x-Entwicklungskit

TMDS570LS31HDK

Jetzt bestellen

Überblick

The TMS570LS31 Hercules™ Development Kit is based on the IEC 61508 SIL 3 and ISO 26262 ASIL D certified TMS570LS3137 and is ideal for getting started on development with TMS570LS31x/21x series of the Hercules TMS570 microcontroller family. The development board features RJ45 10/100 Ethernet, two CAN transceivers, an on board XDS100v2 JTAG emulator, and access to all peripheral IO pins. The kit is comprised of a development board, a mini-B USB cable, and an Ethernet cable.

Recommended software and tools from TI can be found at the links below:

  • Code Composer Studio™ IDE – Integrated development environment (debugger/compiler)
  • HALCoGen – Hardwar Abstraction Layer (peripheral drivers) Code Generator with examples
  • Hercules Safety MCU Demos – show key features of Hercules MCUs and do initial board checkout
  • HET IDE – High End Timer debugger with simulator and code examples

Merkmale
  • On-board USB XDS100v2 JTAG debug
  • On-board SCI-to-PC serial communication
  • External high-speed emulation via JTAG
  • Access to signal pin test points
  • LEDs, temp sensor and light sensor
  • CAN transceivers
  • MIPI connector for 32bit ETM Trace
  • RJ-45 10/100 Ethernet interface

  • TMS570LS3137 Development board
  • Type A to mini B USB cable for using on board XDS100V2 JTAG emulator
  • Flashlight for light sensor demo

Not Included 12V power supply not included. Required Specs: Voltage – Input: Universal AC input (90-260VAC) Voltage – Output: +12VDC Current – Output (max): 1.5A Polarization: Center Positive Output connector: Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. Example part numbers: (note: example part numbers are provided as a convenience and without warrantee) Manufacturer: XP Power Manufacture part number: VER18US120-JA (universal blade assortment included)

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS570LS2124 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2125 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS2135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS2135-S 16-/32-Bit-RISC-Flash-Mikrocontroller TMS570LS3134 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F TMS570LS3135 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, FlexRay TMS570LS3137 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R4F, EMAC, FlexRay

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS570LS3137-EP Verbessertes Produkt – Arm Cortex R4F RISC Flash 16/32 Bit, EMAC, FlexRay
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

TMDS570LS31HDK — Hercules TMS570LS31x/21x-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDS570LS31HDK Hercules TMS570LS31x/21x-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TMDS570LS31HDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TMS570LS31x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide (Rev. C) 01.11.2018
Benutzerhandbuch TMS570LS31x/21x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 01.03.2018
Informationen zur funktionalen Sicherheit Foundational Software for Functional Safety 12.05.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo
HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Demos der Hercules Sicherheits-MCU
Treiber oder Bibliothek
HERCULES-DSPLIB Hercules™ Sicherheits-MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP-Bibliothek SAFETI_DIAG_LIB SafeTI Hercules-Diagnosebibliothek
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ HALCOGEN Hardware-Abstraktionsschicht-Codegenerator für Hercules-MCUs HET_IDE High-End-Timer (HET)
Software-Programmiertool
UNIFLASH UniFlash-Flash-Programmiertool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.