TMDSADAP180TO100

180- bis 100-Pin-DIMM-Adapter

TMDSADAP180TO100

Jetzt bestellen

Überblick

The TMDSADAP180TO100 adapter allows the use of 180-Pin C2000 control cards with existing 100-Pin DIMM based evaluation tools.

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F28M36H33B2 C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 275 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher F28M36H53B2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash, 64 KB RAM F28M36P53C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1024 KB Flash F28M36P63C2 C2000™-MCU, zwei Kerne, 32 Bit, mit 275 MIPS, 1536 KB Flash
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

TMDSADAP180TO100 — 180 to 100 Pin DIMM Adapter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSADAP180TO100 180 to 100 Pin DIMM Adapter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TMDSADAP180TO100 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDSCNCD2800157 TMDSCNCD2800157 controlCARD – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.