TMDXEVMPCI

TMDXEVMPCI

Jetzt bestellen

Überblick

This is a passive adapter card that allows select TI EVMs with a AMC header to be converted to a PCIe x4 lane edge connector so it can be inserted into a desktop PC or any where a PCIe header is utilized. The selected TI EVM must support native PCIe on the DSP. This card is a adapter and requires a compatible TI DSP EVM with AMC edge connector.

Merkmale
This adapter card contains the following features:
  • The adaptor card is a PCIe x4 lane form-factor
  • One x4 lane PCIe PCB edge finger connector
  • One AMC B+ style (170 pin) PCB edge finger connector.
  • One AMC B+ style connector housing (AMC Socket) to hold the EVM
  • Connector to provide DC power to the FAN (when needed)
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C6671 — Hochleistungs-Single-Core C66x Fest- und Fließkomma-DSP - 1GHz TMS320C6672 — Hochleistungs-Dual-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6674 — Hochleistungs-Quad-Core C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz TMS320C6678 — Hochleistungs-Octo-C66x Fest- und Gleitkomma-DSP – bis zu 1,25 GHz

 

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320C6670 — Fest- und Fließkomma-DSP mit 4 Kernen für Kommunikation und Telekommunikation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Schnittstellenadapter

TMDXEVMPCI — AMC to PCIe Adapter Card

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXEVMPCI — AMC to PCIe Adapter Card
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
Zertifikat TMDXEVMPCI EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos