TMF0008EVM

TMF0008EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für TMF0008 ermöglicht Benutzern die Evaluierung der Leistung von TMF0008-Eindraht-FRAM-Bausteinen. Das EVM besitzt einen USB-Stick-Formfaktor für die Anbindung an den Host-PC. Auf dem Mikrocontroller (MCU) ist die erforderliche Firmware für die Kommunikation zwischen dem zu prüfenden Baustein und dem Host-PC vorinstalliert. Die Software Single-Wire_MEM_EVM_GUI (die so genannte GUI) ist eine All-in-One-Suite für die Verwaltung von Registern, die Änderung von Speicherseiten und die Ausgabe des Bausteinstatus.

HINWEIS: TMF0008 wurde zuvor als BQF0008 veröffentlicht.

Merkmale
  • Direkte USB-Verbindung mit dem PC für die Stromversorgung und Datenübertragung
  • Steuerung der Pull-up-Spannung mit Serial Data Quick (SDQ) auf 5 V und 3,3 V über Jumper
  • Mehrere Prüfpunkte zum Abtasten relevanter Signale
  • Integrierte MSP430F5509-MCU mit Hardware-Eindraht-Unterstützung
  • Optionale Firmware-Neuprogrammierung per USB
  • TMF0008DRS Baustein auf der Platine enthalten
  • Stiftleiste für externe Bausteinschnittstellen verfügbar
  • Plug-&-Play-Betrieb für die Verwendung mit der Software SingleWire_MEM_EVM_GUI
  • Unterstützung von Ein-Draht-Datenübertragungsgeschwindigkeiten im Standard- und Übersteuerungsmodus (15,4 Kbit/s bzw. 90 Kbit/s)
  • Lese- und Schreibvorgänge auf FRAM, Ändern von Statusregistern und Lesen von Bausteinkennungen
Batterie-Authentifizierungs-ICs
TMF0008 — 8 KB FRAM, eindeutige 64-Bit-ID, Eindraht-SDQ™-Schnittstelle für 1-Wire®-Protokoll-Kompatibilität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMF0008EVM — TMF0008 evaluation module
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
* EVM User's guide TMF00XX Evaluation Module PDF | HTML 30.09.2025
Zertifikat TMF0008EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos