TMF0064EVM

TMF0064EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMF00xxEVM ermöglicht Benutzern die Evaluierung der Leistung von TMF00xx Single-Wire-FRAM-Bausteinen, d. h. TMF0008, TMF0020 und TMF0064. Das EVM besitzt einen USB-Stick-Formfaktor für die Anbindung an den Host-PC. Auf dem Mikrocontroller ist die erforderliche Firmware für die Kommunikation zwischen dem zu prüfenden Baustein und dem Host-PC vorinstalliert. Die Software Single-Wire_MEM_EVM_GUI (die so genannte GUI) ist eine All-in-One-Suite für die Verwaltung von Registern, die Änderung von Speicherseiten und die Ausgabe des Bausteinstatus.

Merkmale
  • Direkte USB-Verbindung mit dem PC für die Stromversorgung und Datenübertragung
  • Integrierte MSP430F5509-MCU mit Hardware-Eindraht-Unterstützung
  • Optionale Firmware-Neuprogrammierung per USB
  • TMF00xx VSON (DRP)-Gehäuse der entsprechenden TMF-Bausteine (8 KB, 20 KB oder 64 KB) auf der Platine enthalten
  • Plug-&-Play-Betrieb für die Verwendung mit der Software SingleWire_MEM_EVM_GUI
  • Unterstützung von Eindraht-Datenübertragungsgeschwindigkeiten im Standard- und Übersteuerungsmodus (15,4 Kbit/s bzw. 90 Kbit/s)
Batterie-Authentifizierungs-ICs
TMF0064 — 64 KB FRAM, eindeutige 64-Bit-ID, Eindraht-SDQ™-Schnittstelle für 1-Wire®-Protokoll-Kompatibilitä
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMF0064EVM — TMF0064 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMF0064EVM — TMF0064 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TMF00XX Evaluation Module PDF | HTML 30.09.2025
Zertifikat TMF0064EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.09.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos