TMP119EVM

Evaluierungsmodul für Temperatursensor TMP119

TMP119EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM TMP119 ist zur schnellen Einrichtung für die Evaluierung des TMP119 zu ermöglichen und hilft dem Benutzer dabei, sich mit dem Gerät bis hin zur kleinsten Bit-Registerebene vertraut zu machen. Mit dem EVM kann die Leistung des digitalen Temperatursensors TMP119 evaluiert werden. Das EVM TMP119 verfügt über einen abnehmbaren, teilbaren TMP119-Sensorplatinenbereich, der Flexibilität beim Messort ermöglicht.

Merkmale
  • Einfache Anwendung zur Prüfen der Temperaturfunktionalität des TMP119
  • Die benutzerfreundliche cloudbasierte GUI steht online zur Verfügung und kann für die Offline-Verwendung heruntergeladen werden
  • Teilbare Sensorplatine TMP119
  • Zugriff auf Datenprotokollierung, Anpassen der I2C-Frequenz und Ändern von Daten in Registern
  • De Software mit unserem TI GUI Composer kann in einem Browser unter Windows®, Mac® und Linux® ausgeführt werden.
Digitale Temperatursensoren
TMP119 Digitaler Temperatursensor mit ±0,08 °C Genauigkeit im WCSP-Gehäuse mit verbesserter Dehnungstoleran
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP119EVM — TMP119 temperature sensor evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP119EVM TMP119 temperature sensor evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TMP119 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.12.2023
Zertifikat TMP119EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.