TMP390EVM

TMP390EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMP390-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Plug-and-play-System zum Testen und Evaluieren des analogen Temperaturschalters TMP390. Das TMP390EVM verfügt über widerstandsprogrammierbare Eingänge für den Zweikanalschalter mit Heiß- und Kaltauslöseeinstellungen.

Das EVM kann mit einem USB-Anschluss zur Stromversorgung der Platine verbunden oder extern mit Strom versorgt werden.

Auslöseprüfungen sind für beide Kanäle verfügbar. Hierzu zeigen die auf der Platine integrierten Drucktaster mit LED-Anzeigen am Ausgang des TMP390 an, wenn der Sensor auslöst. Der Sensor befindet sich auf einem Breakout Board, das zur Prototypenentwicklung von der Hauptplatine getrennt werden kann.

Das TMP390EVM erfordert keine Kalibrierung oder Softwareprogrammierung, da die Auslösepunkte physisch mit Widerständen eingestellt werden, die zur Prüfung bei anderen Temperaturschwellen ersetzt werden können.

Merkmale
  • Einstellungen für zweikanalige Auslösepunkte
  • Manuelle Auslöseprüfung
  • Manueller Reset
  • Stromversorgung via USB oder externe Quelle
  • Abnehmbare Sensorplatine zur Prototypenentwicklung

  • TMP390EVM
  • USB-Verlängerungskabel

Temperaturschalter
TMP390 — Extrem kleiner, widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit zwei Kanälen (Hot- und Cold-Trip) TMP390-Q1 — Extrem kleiner, zweikanaliger, widerstandsprogrammierbarer Automobil-Temperaturschalter, 0,5 μA TMP392 — TMP392: Temperaturschalter, zwei Kanäle (heiß & warm) über Widerstand programmierbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP390EVM — Evaluierungsmodul für TMP390-Zweiauslösewiderstand-programmierbare Temperaturschalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP390EVM — Evaluierungsmodul für TMP390-Zweiauslösewiderstand-programmierbare Temperaturschalter
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
* EVM User's guide TMP390EVM User's Guide PDF | HTML 13.09.2018
Zertifikat TMP390EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos