TMP392EVM

TMP392EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TMP392-Evaluierungskit ist ein Plug-and-play-System zum Testen und Evaluieren des analogen Temperaturschalters TMP392. Das EVM unterstützt widerstandsprogrammierbare Eingänge für den Zweikanalschalter mit heißen und warmen Auslöseeinstellungen zum Schutz zwei verschiedener Übertemperaturbedingungen. Er kann daneben als Abschaltung/Warnung bei Übertemperatur verwendet werden. Das EVM kann mit einem USB-Anschluss zur Stromversorgung der Platine verbunden oder extern mit Strom versorgt werden. Auslöseprüfungen sind für beide Kanäle verfügbar. Hierzu zeigen die auf der Platine integrierten Drucktaster mit LED-Anzeigen am Ausgang des TMP392 an, wenn der Sensor auslöst. Der Sensor befindet sich auf einem Breakout Board, das zur Prototypenentwicklung von der Hauptplatine getrennt werden kann. Das TMP392EVM erfordert keine Kalibrierung oder Softwareprogrammierung, da die Auslösepunkte physisch mit Widerständen eingestellt werden, die zur Prüfung bei anderen Temperaturschwellen ersetzt werden können.

Merkmale
  • Einstellungen für zweikanalige Auslösepunkte
  • Manuelle Auslöseprüfung
  • Manueller Reset
  • Stromversorgung per USB oder externe Quelle
  • Abnehmbare Sensorplatine zur Prototypenentwicklung


USB-Verlängerungskabel

Temperaturschalter
TMP392 — TMP392: Temperaturschalter, zwei Kanäle (heiß & warm) über Widerstand programmierbar
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP392EVM — Evaluierungsmodul für TMP392: Temperaturschalter, Doppelauslöser, über Widerstand programmierbar

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP392EVM — Evaluierungsmodul für TMP392: Temperaturschalter, Doppelauslöser, über Widerstand programmierbar
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
* EVM User's guide TMP392EVM User's Guide 14.11.2019
Zertifikat TMP392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos