TMP4718EVM

TMP4718EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem Evaluierungsmodul (EVM) TMP4718EVM können Sie die Leistung des hochgenauen Remote- und lokalen Temperatursensors TMP4718 testen. Das EVM hat einen USB-Stick mit einem integrierten MSP430F5526 Mikrocontroller, der über eine I²C-Schnittstelle sowohl mit dem Host-Computer als auch mit dem TMP4718 verbunden ist. Das Modul ist mit Perforationen zwischen dem Sensor und dem Host-Controller auf der EVM-Platine ausgestattet. Die Perforation ermöglicht dem Anwender Flexibilität bei der Auswertung.

Merkmale
  • GUI für einfache und schnelle Einrichtung
  • Die perforierte Leiterplatte ermöglicht die Platzierung des Sensors im System des Benutzers
  • Beispiel für ein Leiterplatten-Layout für schnelle thermische Ansprechzeit
  • Einfache USB-Schnittstelle
Digitale Temperatursensoren
TMP4718 — Hochpräziser Remote- und lokaler Temperatursensor mit PIN-programmierbaren ALERT-Schwellenwerten TMP4719 — Dualer Remote-/lokaler Temperatursensor mit N-Faktor & Reihen-R-Korrektur, 1,2-V-Logik-kompatibel
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TMP4718EVM — TMP4718 evaluation board for remote and local temperature sensor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMP4718EVM — TMP4718 evaluation board for remote and local temperature sensor
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
* EVM User's guide TMP4718EVM User's Guide PDF | HTML 01.03.2023
Zertifikat TMP4718EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos